Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Material del aislante :
Porcelana
-
Color del producto :
Transparente
Dimensiones
-
Rango de diámetro externo de falda de aislador :
91.44 – 190.5 mm [ 3.6 – 7.5 in ]
-
Cobertura de aislamiento :
1397 mm [ 55 in ]
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
16 – 630
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 90 °C [ 32 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Distribución
-
Equipo compatible :
Aislador para postes
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.