Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Cantidad de conductores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
750, 1300
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento del hilo y cable :
Polímero libre de halógenos
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
-
Color del cable (base) :
Amarillo
-
Color del cable (franja) :
Verde
Dimensiones
-
Diámetro del cable externo :
1.32 mm [ .052 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.4
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 100G
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 125
Otro
-
Fuente del producto :
Reino Unido