Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características eléctricas
-
Tensión de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Relación de contracción :
4:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Tipo de fluido :
Aceite lubricante, Agua, Combustible diésel, Gasolina, Limpiador de motores, Líquido de frenos, Líquido de lavado de parabrisas, Líquido de transmisión, Refrigerante del motor
Dimensiones
-
Longitud del producto :
80 mm [ 3.15 in ]
-
Diámetro interior expandido (mím.) :
7.44 mm [ .293 in ]
-
Diámetro interior recuperado (máx.) :
1.65 mm [ .065 in ]
-
Grosor de la pared recuperada (nominal) :
1.52 mm [ .06 in ]
-
Grosor de la pared recuperada (tolerancia) :
1.52 mm [ .06 in ]
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia :
Humedad, Protección contra la inmersión
-
Tipo de inflamabilidad del tubo :
Retardante de fuego
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 130
-
Temperatura de recuperación (°C):
135
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
110
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
Fuente del producto :
China