Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Compatible con el tipo de cable conductor  De varios hilos

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Tamaño de carcasa de conector  51

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  51

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1

  • Opciones de contacto  Instalado

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Conductores aéreos preconectados

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

  • Herraje para montaje  Sin accesorios

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Aluminio

  • Distancia entre pines  .64 mm [ .025 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.