Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tamaño de carcasa de conector  6

  • Tipo de tapón y sello del conector  Sellado triple

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Tipo de fuerza de inserción  Normal

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Contactos precargados 

  • Número de columnas  3

  • Número de cavidades  6

  • Número de posiciones  6

  • Número de filas  2

  • Número de posiciones de potencia  6

  • Número de posiciones de señal  6

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 400

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 500

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Color del sello del conector  Natural

  • Material del sello  Fluorosilicona

  • Material de recubrimiento de carcasa  Níquel

  • Conector y código de polarización  N

  • Tipo de sello  Sello de la zona interfacial | Sello del pasacables

  • Ángulo de salida del cable (°) 180

Características del contacto

  • Tamaño de contacto  Tamaño 22

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Con

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 5

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Oro

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Sujetador de botón

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Compuesto

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

  • Material de la carcasa  Compuesto

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  .71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]

  • Distancia entre filas  2.54 mm [ .1 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.