Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto terminan en
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho, Receptáculo
-
Tipo de cubierta del conector circular
Todo de plástico
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones
3, 4, 9, 14, 16, 24, 37
-
Cantidad de posiciones de alimentación
0, 3
-
Cantidad de posiciones de señal
0, 4, 9, 14, 16, 24, 37
-
Numeración inversa
Con, Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC)
600
-
Voltaje de operación (VAC)
600
Características del contacto
-
Tipo inverso
No, Sí
-
Tipo de contacto
Enchufe, Pin
-
Protección del contacto
Con
Fijación mecánica
-
Código de polarización
A
-
Tamaño de la rosca
1-3/8-18 UNEF-2A, 1-3/8-18 UNEF-2A, 15/16-20 UNEF – 2A, 3/4 – 20 UNEF-2A, 3/4 – 20 UNEF-2A, 5/8 – 24 UNEF-2A
-
Tipo de retención de la conexión
Acoplamiento roscado
-
Tipo de característica del montaje en panel
Brida con orificios de montaje
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
-
Retención de la conexión
Con
-
Característica del montaje en panel
Con, Sin
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo
Recto
-
Color de la carcasa
Negro
-
Material de la carcasa
PA 6-6 GF, PA 6.6 GF, PA 6.6, Poliamida, Poliamida 6-6 con fibra de vidrio (GF), Termoplástico
-
Tamaño de la cubierta del conector circular
11, 13, 17, 23
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Hidrófugo
Ninguno
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
-
Apantallado
No
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL
UL 94V-0
-
Clasificación de CSA
Certificación
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos
25, 50, 100
-
Tipo de empaque
Bolsa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM71-C83998I