Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo del cable  Primario

Características de la configuración

  • Número de alambres  19

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Condiciones de resistencia nominal (máx.)  5.79 Ω/1000 pies a 20 °C

  • Voltaje de funcionamiento (V) 600

Características del cuerpo

  • Material de aislamiento para alambres y cables  Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado

  • Material del conductor  Cobre recubierto de plata

  • Color del cable (base)  Blanco | Rojo

Dimensiones

  • Diámetro externo de cable  1.73 mm [ .068 in ]

  • Tamaño de alambre (AWG) 30

  • Rango de diámetro de conductor  1.19 mm [ .047 in ]

  • Calibre del cable (AWG) 18

Condiciones de uso

  • Tipo de cable  Especificaciones 55

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Otro

  • País de origen del producto  EE. UU.

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.