Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características del contacto
-
Orientación del contacto :
Recto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Plata
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
5
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Placa de circuito impreso
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.25 mm [ .009 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
1.6 mm [ .063 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete