Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Media Isolated mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de presión :
Medidor
-
Paquete de sensores :
O-Ring Mount, Threaded Process Fittings
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable con conector, Cable plano
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
10
Dimensiones
-
Alto del producto :
6.48 mm [ .25 in ]
-
Diámetro del producto :
19 mm [ 0.748 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
1.03 bar [ 15 psi ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
3X
-
Output Signal Type :
100mV
Otro
-
Opciones de sensor :
Tubo de ventilación
-
Acople :
Weldable (No Thread)