Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
                                        Peso del producto :
                                        85 g [ 2.99 oz ]
                                    
 
             
        
                
                    Fijación mecánica
                    
                        - 
                                    
                                        Tipo de montaje del producto :
                                        Montaje en chasis
                                    
 
             
        
                
                    Dimensiones
                    
                        - 
                                    
                                        Altura de producto :
                                        22.3 mm [ .87 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Longitud del producto :
                                        50.5 mm [ 1.98 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Ancho de producto :
                                        44.5 mm [ 1.75 in ]
                                    
 
             
        
                
                    Condiciones de uso
                    
                        - 
                                    
                                        Rango de temperatura de funcionamiento :
                                        -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
                                    
 
             
        
                
                    Operación/aplicación
                    
                        - 
                                    
                                        Altitud de funcionamiento (máx.) (m):
                                        2000
                                    
- 
                                    
                                        Método de enfriamiento :
                                        Convección natural
                                    
 
             
        
                
                    Estándares de la industria
                    
                        - 
                                    
                                        Certificado :
                                        CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
                                    
- 
                                    
                                        Grado de contaminación :
                                        PD2
                                    
- 
                                    
                                        Índice de flamabilidad UL :
                                        UL 94V-0
                                    
- 
                                    
                                        Grado IP :
                                        IP00
                                    
 
             
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.