Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Interfaz de RF :
TNC
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
Características de la configuración
-
Número de contactos coaxiales :
1
-
Número de posiciones :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Níquel
-
Material del cuerpo :
Zinc
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Níquel
-
Material de contacto central de conector RF :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.43 mm [ .135 in ]
Fijación mecánica
-
Detención :
Sin
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Tornillo
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Arandela de presión y tuerca
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Retención de montaje en PCB :
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Blanco
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
15.88 mm [ .625 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
16.26 mm [ .64 in ]
-
Grosor de panel (recomendado) :
6.1 mm [ .24 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
11
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Características adicionales :
Postes de montaje
-
Material dieléctrico :
Polimetilpenteno