Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
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
70
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
30
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
5000
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Perfil del conector :
Norma
-
Material de la característica de retención de conexión :
Acero inoxidable
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
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
.762 µm [ 30 µin ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño
-
Grosor del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Diámetro del pin de conexión :
.46 mm [ .018 in ]
-
Diseño de contactos :
Matriz
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.08 – .09
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Calibre del cable (CMA):
159.8
-
Ancho del conector :
8.31 mm [ .327 in ]
-
Alto del conector :
17.56 mm [ .691 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Longitud del conector :
52.78 mm [ 2.078 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
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
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Clasificación de UL :
Reconocido
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Tubo
-
Cantidad de bultos :
9