Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo, blindado y revestido
Características de la configuración
-
Cantidad de hebras :
19
-
Cantidad de conductores :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de la protección de apantallado :
Cobre enchapado en estaño
-
Color del cable :
Negro
-
Color del cable (base) :
Blanco
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
-
Tamaño de la protección de apantallado del cable (AWG):
36
Dimensiones
-
Intervalo de diámetro del conductor :
.95 mm [ .037 in ]
-
Tamaño de la hebra (AWG):
33
-
Diámetro del cable externo :
3.7 – 4.5 mm [ .146 – .177 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Calibre del cable (mm²):
.5
-
Diámetro de aislamiento del conductor :
1.3 mm [ .051 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 120