Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector hembra M8
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
3
-
Número de configuración :
AAD
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
60
-
Voltaje de operación (VDC):
60
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
4
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M8
-
Orientación del conector (extremo A) :
Recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Plástico
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12 :
Sensor/Actuador
-
Apantallado :
Sí
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Capacidad de servicio en campo :
Sí
-
Configuración del mazo de cables :
Un solo extremo