Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi)
Características de la terminación
Dimensiones
-
Altura de producto :
36.5 mm [ 1.44 in ]
-
Ancho de producto :
21.5 mm [ .846 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
3 mm [ .118 in ]
-
Longitud del producto :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
4 mm [ .157 in ]
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.