Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de par :
Sensores de par de torsión estático
Características eléctricas
-
Rango total (Nm):
100
-
Rango total (lbf):
80
-
Voltaje de suministro (VDC):
'-15 – 15
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Precisión (% of FS):
±.25
Operación/aplicación
-
Velocidad de rotación (RPM):
Estático
-
Tipo de señal de salida :
±5 V
Otro
-
Dirección de fuerza :
Sentido antihorario, Sentido horario