Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
PA GF
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Conector y código de polarización :
F
Características del contacto
-
Diámetro de pin de conexión :
.4 mm [ .016 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Marrón nuez
-
Distancia entre pines :
4 mm [ .157 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
14.55 mm [ .573 in ]
-
Longitud del producto :
14.5 mm [ .571 in ]
-
Ancho de producto :
26.8 mm [ 1.055 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
221
-
Tipo de cable :
RTK 031
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Datos de alta velocidad
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1400
-
Método de empaque :
Caja