Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de prensaestopas :
Arandela y empaque
-
Sellable :
No
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Caucho de nitrilo butadieno (NBR)
-
Color del producto :
Negro
Dimensiones
-
Tamaño de la rosca exterior :
PG11
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
-
Tipo de rosca exterior :
PG
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa