Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
48
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
-
Cantidad de posiciones de señal :
48
-
Cantidad de filas :
6
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del contacto
-
Retención del contacto en la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Pin
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
4.4 mm [ .173 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
PBT
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
56.4
-
Ancho del producto (mm):
37.5
-
Alto del conector (mm):
25
-
Espaciado de fila a fila :
5.3 mm [ .208 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL, VDE
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1
-
Tipo de empaque :
Encapsulado