Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminales de cable
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de palanca :
Accionador plano grande con buje
-
Tipo de interruptor :
Interruptor de palanca
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Dos tiros
-
Función operativa :
Encendido Apagado Encendido
-
Número de posiciones :
3
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
1000
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Resistencia de contacto (mΩ):
10
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
28
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125
Características del cuerpo
-
Acabado del accionador :
Níquel
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Tamaño de rosca de buje :
1/4-40 UNS-2A
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del buje (in):
.35
-
Longitud de palanca :
12.32 mm [ .485 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-1