Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Terminación de antena :
MHF, MHF1, U.FL, UMCC
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación de montaje :
Externo
-
Tipo de antena :
Metal estampado
-
Tipo de banda :
Doble banda
-
Configuración del puerto :
Un puerto
-
Estilo de antena :
Estampado
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
VSWR (máx.) :
<3:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
2480 – 2620, 5500 – 6200
-
Categoría de frecuencia :
2400 – 5950
-
Ganancia máxima (dBi):
3 < 6
-
Ganancia (máx.) (dB):
3
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
4 g [ .141 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Ajuste a presión
-
Polarización :
Lineal
Dimensiones
-
Alto del producto :
10 mm [ .394 in ]
-
Longitud del producto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Ancho del producto :
12 mm [ .472 in ]
-
Longitud del cable :
.6 m [ 1.97 ft ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
-
Estándar inalámbrico :
802.11 a/b/g/n, Bluetooth y ZigBee
-
Entorno de antena :
Interior
Estándares de la industria
-
Aplicación inalámbrica :
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee
-
Aplicación principal :
Bluetooth, Wi-Fi
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma