Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Miniature Pressure Transducer
-
Tipo de presión :
Sellado
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Sin conector
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
10
Dimensiones
-
Alto del producto :
5.84 mm [ .23 in ]
-
Diámetro del producto :
6.98 mm [ .274 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
.7 bar [ 10 psi ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
5X FS
-
Output Signal Type :
20 mV
-
Precisión de la presión :
Hasta ±.5 % FSO
Otro
-
Opciones de sensor :
Cuerpo
-
Acople :
None