Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Contera
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.6 mm [ .14 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18
-
Calibre del cable (mm²):
.75
-
Calibre del cable (CMA):
1624
-
Diámetro interno del barril :
1.7 mm [ .066 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.15 mm [ .005 in ]
-
Longitud total del producto :
17 mm [ .669 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa