Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
64
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.1
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
15
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.3 mm [ .091 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1 mm [ .039 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
11 mm [ .433 in ]
-
Ancho del conector :
8.8 mm [ .346 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria