Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector del bloque de terminales :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Protección del cable :
Con
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
12
-
Cantidad de filas :
1
-
Ángulo de entrada del cable :
90°
-
Ubicación de la entrada del cable :
Lateral
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color primario del producto :
Verde
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
12
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Push-in, Terminal de muelle
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de retención de montaje :
Montaje mediante tornillo, Rosca
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
5.08 mm [ .2 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – 3
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
100