Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
120
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
6
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
125
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
120
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
10
-
Disposición de los contactos :
4 Tipo C (4PDT)
-
Cantidad de polos del contacto :
4
Características de la terminación
-
Configuración del terminal :
Terminales de tornillo
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Orificio de montaje
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y cartón