Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del producto :
Cylindrical
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Leads
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
3
Características de la señal
-
Frecuencia de excitación (kHz):
2 – 20
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
Acero inoxidable
-
Carga por resorte :
Núcleo independiente
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
9.52 mm [ .375 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 200 °C [ -4 – 392 °F ]
-
Especificaciones ambientales :
Sumergible a 10,000 PSI
Otro
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±.25