Zukunftsroboter

Branchen

Produktlösungen für Serviceroboter

Das Portfolio und die Designlösungen von TE Connectivity (TE) adressieren die technischen Anforderungen der meisten aktuellen und zukünftigen Serviceroboter.

Entdecken Sie unser umfangreiches Produktsortiment, das speziell für Serviceroboter geeignet ist. Mit einer starken globalen Markenbekanntheit ermöglicht TE Unternehmen jeder Größe, Ideen in Technologien zu verwandeln, die die Art und Weise, wie die Welt morgen arbeitet und lebt, verändern können. Wir bieten ein breites Portfolio und Lösungen mit Eigenschaften, die die Anforderungen Ihrer zukünftigen Projekte erfüllen – darunter Stabilität, Stoßfestigkeit, Hochgeschwindigkeitsübertragung und geringe Baugröße. Siehe unten: Produktempfehlungen für Serviceroboter. Sie können auch Ressourcen wie unseren Lösungsleitfaden und unser virtuelles Musterkit als Referenz für Ihr Design herunterladen.

TE Connectivity (TE) gestaltet die Zukunft der Robotik mit drahtloser Konnektivität.
TE Connectivity (TE) gestaltet die Zukunft der Robotik mit drahtloser Konnektivität.

Reinigungsroboter

Service-Roboter-Planung
Reinigungsroboter benötigen Hinderniserkennung sowie eine stabile Stromversorgung, um einen sicheren Betrieb und eine höhere Effizienz zu gewährleisten.

Begrüßungsroboter & Gastronomieroboter

Serviceroboter
Begrüßungsroboter und Serviceroboter in der Gastronomie benötigen interaktive Anweisungen, eine kompakte Bauform sowie spezifische Bauteilgrößen. Während des Betriebs sind zudem Stabilität, Stoßfestigkeit und eine hohe Leistungsversorgung entscheidende Anforderungen.

Transport-Roboter

Serviceroboter
Transportroboter stellen Anforderungen an die GPS-Positionierung, die Datenübertragung für definierte Güter sowie an die jeweilige Einsatzumgebung.

Lager-Transportroboter (AGV, AMR)

Serviceroboter
Lager-Transportroboter stellen Anforderungen an die GPS-Positionierung, die Erfassung und Verwaltung von Wareninformationen, statistische Auswertungen sowie weitere Funktionen. Darüber hinaus bestehen spezifische Anforderungen an die jeweilige Einsatzumgebung.
Serviceroboter

FAQs

 F1: Sind die technischen Anforderungen an die drahtlose Konnektivität von Robotern allgemeingültig oder anwendungsspezifisch?

Die technischen Anforderungen an die drahtlose Konnektivität von Robotern sind häufig anwendungsspezifisch, da unterschiedliche Robotikanwendungen an verschiedene Umgebungen und Einsatzbedingungen angepasst werden müssen. Ob im Innen- oder Außenbereich oder in industriellen Umgebungen – die Anforderungen an die drahtlose Konnektivität von Robotern unterscheiden sich je nach Einsatzumfeld. Daher ist es erforderlich, die geeigneten drahtlosen Verbindungstechnologien auf Basis des jeweiligen Anwendungsszenarios auszuwählen.

 

F2: Welche Schlüsselfaktoren sind bei der Auswahl der drahtlosen Verbindungstechnologie für Roboter zu berücksichtigen?

Folgende Schlüsselfaktoren sollten besonders berücksichtigt werden: Störfestigkeit, Abdeckung, Verbindungsstabilität und Zuverlässigkeit, geringer Energieverbrauch während des Betriebs sowie hohe Bandbreite und niedrige Latenz. Diese Faktoren sind entscheidend, um einen reibungslosen Betrieb und eine hohe Leistungsfähigkeit des Roboters in unterschiedlichen Anwendungen sicherzustellen.

 

F3: Welche Robotikanwendungsbereiche können durch die drahtlose 5G-Verbindungstechnologie weiter vorangetrieben werden?

5G-Netzwerke bieten eine sehr gute Unterstützung für den Einsatz von Augmented-Reality-(AR-) und Virtual-Reality-(VR-)Technologien. Die hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit und die geringe Latenz der drahtlosen 5G-Verbindung ermöglichen es Robotern, Daten schneller zu verarbeiten und Entscheidungen effizienter zu treffen. Mithilfe dieser Technologien können Roboter ein immersiveres und visuell ansprechenderes Nutzererlebnis bieten.

 

 

Weitere häufig gestellte Fragen

Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um weitere häufig gestellte Fragen zur Auswahl von Komponenten für Serviceroboter zu lesen.

Weitere Informationen