Common Termination Steckverbinder
Unser AMP CT Steckverbindersystem stellt ein umfassendes Produktangebot für den vielseitigen industriellen Einsatz dar. Unsere CT Steckverbinder verfügen über Kontakte auf einem 2,0-mm-, 1,5-mm- und 1,2-mm-Raster. Alle drei Produktlinien umfassen eine Vielzahl an leiterplattenseitigen Steckleisten passend zu unseren Kontakten und Gehäusen.
AMP Micro CT Steckverbinder
Die AMP Micro CT Steckverbinderserie bietet herausragende Leistung bei der Herstellung von Kabelbäumen. Es ist eine Vielzahl an Kabelkonfektionsmaschinen erhältlich, die von Handwerkzeugen für die Produktion in geringen Stückzahlen bis hin zu automatischen Hochgeschwindigkeits-Crimpmaschinen für die Produktion mittlerer bis großer Stückzahlen reicht. Die neuen AMP Micro CT Steckverbinder und Kabelsätze von TE bieten eine wirtschaftliche Kabelführungslösung für Strom- oder Signalanforderungen, potenzielle Platzeinsparungen auf Leiterplatten, Effizienzsteigerungen und erstklassige Leistung. Automatische AMP Hochgeschwindigkeits-Crimpmaschinen sind einfacher zu bedienen und erfordern keinen aufwändigen Austausch von Teilen im Inneren der Anlage, um verschiedenen Kabelbaumausführungen gerecht zu werden.
AMP Mini CT Steckverbinder
Die AMP Mini CT Steckverbinder sind Kabel-auf-Leiterplatte- und Kabel-auf-Kabel-Steckverbinder. Wie die AMP CT Standardserie sind auch diese Steckverbinder für höhere Produktivität bei der Kabelbaumherstellung ausgelegt und bieten ein kompaktes Design mit Kontakten auf einem 1,5-mm-Raster. Die kabelseitigen Steckverbinder können zur Fertigung verschiedener Kabelbaumausführungen auf vollautomatischen Hochgeschwindigkeitsmaschinen eingesetzt werden.
AMP CT Steckverbinder
AMP CT Steckverbinder von TE Connectivity (TE) sind Draht-auf-Leiterplatte- und Kabel-auf-Kabel-Verbindungslösungen im Miniaturformat. Die Steckverbinderserie AMP CT ist eine bewährte Lösung für die Kabelbaumherstellung. Es ist eine Vielzahl an Kabelkonfektionsmaschinen erhältlich, die von Handwerkzeugen für die Produktion in geringen Stückzahlen bis hin zu automatischen Hochgeschwindigkeits-Crimpmaschinen für die Produktion mittlerer bis großer Stückzahlen reicht. Automatische AMP Hochgeschwindigkeits-Crimpmaschinen sind einfacher zu bedienen und erfordern keinen aufwändigen Austausch von Teilen im Inneren der Anlage, um verschiedenen Kabelbaumausführungen gerecht zu werden. Es sind zwei Gehäusetypen verfügbar: Crimp- und MT (Mass Terminated)-Gehäuse, die mit Schneidklemm-Kontakten vorbestückt sind. Die umhausten oder ummantelten Stiftleisten bieten den Kontakten beim Stecken/Trennen einen sehr guten Berührungsschutz.
Anwendungsbereiche
- Bürogeräte
- Industriemaschinen
- PCs
- Drucker
- Audio
- Klimaanlage
- Beleuchtung
- Wo Signale oder Strom weitergeleitet werden