P. Quais são as principais diferenças técnicas entre a Série de conectores selados de serviço pesado e os conectores MATEnet?
R. A Série de conectores selados de serviço pesado é um sistema de conectores que suporta sinal e energia híbridos. MATEnet é uma família de conectores que suporta protocolos de ethernet automotivos.
P. Temos uma visão geral de quais protocolos de troca de dados podem ser usados para trocar os dados por longas distâncias - como 20m em veículos comerciais? A transmissão de nibble de borda única (SENT) é especificada apenas até 5m de distâncias.
R. Alguns protocolos de sinalização diferencial de baixa tensão (LVDS) suportarão comprimentos maiores que 15m e novos protocolos de ethernet - como o 1000BASE-T1 tipo B sob IEEE 802.3 bp - foram propostos para suportar até 40m de comprimento.
P. Para calcular a confiabilidade do conector, precisamos considerar o valor do tempo médio entre falhas (MTBF)?
R. A confiabilidade é medida melhor com um histórico comprovado nas aplicações. Existem muitas variáveis para usar o MTBF como indicador de confiabilidade.
P. Quando precisamos considerar a distância de fuga/distância de tolerância 2,54 ou 5,08?
R. Fuga e distância são mais importantes para aplicações de alta tensão. Ao transmitir dados, geralmente não haverá problemas com fuga e tolerância. Se você tentar passar energia pela linha de dados, precisará garantir requisitos de fuga e tolerância. Geralmente usamos as diretrizes do IEC para apoiar o design de conectores.
P. Para o setor de transporte, precisamos considerar o UL 94 V0 e a inflamabilidade quando estamos selecionando os conectores?
R. Sim, é importante considerar dependendo da sua aplicação.
P. Qual é o seu ponto de vista em relação à descarga eletrostática (ESD)?
R. Geralmente, os protocolos têm diretrizes para imunidade de ruído e outros tipos de requisitos de descarga eletrostática. É importante seguir as diretrizes do protocolo e garantir que os componentes atendam a essas diretrizes também.
P. E quanto aos problemas de interferência eletromagnética (EMI) relacionados aos conectores? Alguma recomendação?
R. É importante que os componentes do conector estejam em conformidade com os parâmetros s e atendam aos requisitos de desempenho do canal conforme estabelecido pelo protocolo de comunicação.
Série de conectores selados de serviço pesado, MATEnet, TE Connectivity e o logotipo da TE Connectivity são marcas comerciais.