Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Os conectores instantâneos ENTRELEC IPX8 são rápidos, fáceis, muito práticos e adequados para instalações internas e externas, além de serem resistentes a poeira, flutuações de temperatura e imersão total na água por duas horas a 1 m. Diminua o tempo de instalação com a tecnologia de conexão por deslocamento do isolamento (IDC) da ENTRELEC, que cria uma conexão instantânea sem necessidade de preparar o fio. O conector ENTRELEC IPX8 é compatível com fios de 18 AWG a 12 AWG (0,75 mm2 a 4 mm2) e usam a codificação universal vermelha, azul e amarela.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados