Tecnologia com vedação para conexões Ethernet

Nosso portfólio de conectores enetSEAL+ possibilita conexões robustas, fio a fio e fio a placa, em condições adversas, para telas multifuncionais, telemática, unidades de telemetria, módulos de infoentretenimento, sistemas ADAS e controladores de acesso a mídias. Os produtos enetSEAL+ também permitem a conexão de câmeras externas e módulos de detecção para melhorar a percepção do operador e aumentar a segurança, utilizando protocolos Ethernet de par único com transmissão de sinal diferencial. Além disso, a linha inclui adaptadores de passagem para proteger conexões que atravessam aberturas de painéis vedados.

Conectores Ethernet enetSEAL+

Esses conectores oferecem suporte a conexões Ethernet de par único de 100 Mbps em conformidade com o protocolo de comunicação IEEE 802.3bw 100BASE-T1. Esse sistema de conectores permite a transmissão e a recepção de dados a 100 Mbps em um único cabo de par trançado não blindado (cabo UTP) com até quatro conexões em linha ao longo de um comprimento de canal de 15 metros. Os conectores enetSEAL+ aproveitam nosso sistema de terminais MCON de 1,2 mm com corpo limpo (CB), comprovado pelo setor, para suportar vibração intensa e oferecer confiabilidade a longo prazo.

Ele permite a manutenção em campo de veículos comerciais em ambientes adversos.

UTP

Oferece suporte a cabos de par trançado revestidos e não blindados de 20 AWG a 22 AWG

MCON

Aproveita o já estabelecido design de terminais MCON 1.2 CB

Características do Produto

  • Até 100 Mbps full duplex
  • Em conformidade com o protocolo IEEE 802.3bw 100BASE-T1
  • Proteção contra poeira e água de classificação IP67, IP69K e USCAR2 (com backshell)
  • Faixa de temperatura de -40 °C a +125 °C
  • PoDL Classe 3 – 48 Volt
  • Recurso de travamento secundário embutido
  • Várias opções de polarização
enetSEAL+

Aplicações

Nossos conectores Ethernet enetSEAL+ podem ser usados em cabines e chassis de veículos:

 

Aplicações em cabines: Aplicações no chassi: 
  • Backbone de rede 100/1000BASE-T1
  • Câmera
  • Visores
  • Unidade de telemetria
  • RADAR/LiDAR
  • Gateway/Switch
  • Câmera
  • Unidade de telemetria
  • RADAR/LiDAR
  • Visores
  • Gateway/Switch
  • Controlador vedado

Protocolos Compatíveis

  • 100BASE-T1
  • BroadR-Reach
Conectores Ethernet enetSEAL+
Play video
Conectores Ethernet enetSEAL+
Trabalhar com um Especialista em Conectividade
As principais considerações para projetar conexões de dados em veículos industriais e comerciais

Descubra nossa gama de conectores para meios de transporte conectados