Sensores para tecnologia industrial, médica e de mobilidade
Com a aquisição da First Sensor, ampliamos nossa oferta de sensores para incluir uma variedade mais ampla de tecnologias de pressão, vazão, nível de líquidos, oxigênio, luz e nível para monitorar e medir parâmetros em aplicações industriais, médicas e de mobilidade.
Nossos produtos First Sensor podem fornecer soluções de detecção altamente precisas e duráveis para até mesmo as condições mais severas. Da automação industrial em ambientes de fábrica, práticas de monitoramento de pacientes em instalações médicas a tecnologias inteligentes para automóveis, esses sensores fornecem o elemento fundamental para a coleta de dados valiosos que informam os principais interessados sobre o desempenho de funções específicas. Isso permite que o ajuste de processos operacionais e produtos fabricados conforme o necessário. Essas tecnologias de sensoriamento têm uma influência decisiva na qualidade, eficiência econômica e segurança da aplicação, monitorando e medindo fatores-chave. Como líder global em tecnologia de sensores, nossa maior prioridade é a fabricação de alta qualidade. Isso é incorporado aos processos de design e produção de uma ampla gama de tecnologias de sensores. Uma vez que as tecnologias e ferramentas médicas são vitais para o bem-estar do paciente, nossos sensores médicos First Sensor atendem à certificação EN ISO 13485 e cumprem os rigorosos requisitos necessários para produtos médicos. Além disso, dentro do setor automotivo, as tecnologias de sensoriamento precisam ser construídas conforme padrões de qualidade específicos. Portanto, todos os sensores automáticos personalizados são desenvolvidos em conformidade com o ISO/TS 16949, que é o sistema de gestão da qualidade para o setor automobilístico. A tecnologia, capacidade e experiência para adaptar e otimizar nossos sensores a aplicações e mercados específicos é o que nos diferencia de outros fabricantes. Oferecemos conhecimento técnico especializado, serviços de consultoria abrangentes e produtos de qualidade personalizados para as principais áreas. Descubra nossas tecnologias de sensores para aplicações industriais, médicas e de mobilidade.