Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector de cobertura e base :
Tampa
-
Selável :
Sim
Características do corpo
-
Localização de entrada do cabo :
Inferior
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
2PG21
-
Tipo de dispositivo de bloqueio de capô e base :
Travamento
-
Localização do dispositivo de bloqueio :
Tampa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Alumínio fundido
Dimensões
-
Altura do produto (mm):
76
-
Comprimento do produto (mm):
120
-
Largura do produto (mm):
43
Condições de uso
-
Protegido contra corrosão :
Sim
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa