Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor NTC discreto :
Termistor NTC revestido de epóxi
-
Tolerância Valor-β (%):
±0.8
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K):
3987
Dimensões
-
Lead Wire Length :
760 mm [ 29.921 in ]
Condições de uso
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ):
3
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 90 °C [ -67 – 194 °F ]
-
Temperatura de operação (máx) :
90 °C [ 194 °F ]