Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
VSWR (máx) :
<1.4:1
-
Operação da antena :
Passivo
-
Impedância (Ω):
50
Características do corpo
-
Antenna Weight :
.2 g [ .007 oz ]
Dimensões
-
Diâmetro do isolamento do cabo (máx) :
1.13 mm [ .044 in ]
-
Comprimento do cabo :
.15 m [ .49 ft ]
-
Altura do produto :
.13 mm [ .005 in ]
-
Comprimento do produto :
100 mm [ 3.937 in ]
-
Largura do produto :
20 mm [ .787 in ]
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Global
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco/Caixa de papelão
Outro
-
Nível de precisão :
Padrão
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.