Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Opção de selo :
Selado
-
Estilo de chave :
Micro
-
Tipo de conexão do comutador :
Conexão de cabo
-
Estilo do atuador :
Êmbolo
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
24
-
Classificação atual de contato (A):
1,5, 2, 5
-
Tensão de operação (VAC):
250, 460
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical