Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Preenchedor :
PowerGel
-
Revestimento de adesivo :
Sim
-
Selo de cabo :
Gel
-
Selo do estojo :
Gel
-
Installation Technology :
Power Gel
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Splice Closure
-
Método de fechamento :
Encaixe
Recursos de configuração
-
Número de fios principais (Max) :
1
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Maleabilidade :
Semiflexível
-
Cor do produto primário :
Preto
Acessório mecânico
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Reforço Mecânico :
Braçadeiras de Cabos
Dimensões
-
Compatible Cable Diameter - Main (Min) (mm):
4
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
4 – 95
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
4 – 18 mm [ .7 – .15 in ]
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
95
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
4
-
Compatible Cable Diameter - Main (Max) (mm):
18
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível :
.15 – .7 mm [ 4 – 18 in ]
Condições de uso
-
Resistência Ambiental :
Chuva, Desagregação, Protection Against Humidity, Self Sealing, Umidade, Water Repelant
-
Tipo de resistência a fluidos :
Água, Humic Acids, Hydrochloric Acid, Motor Oil, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 95
Operação/Aplicação
-
Certificado de construção naval-offshore :
Não
-
Estabilizado por UV :
Sim
-
Resistência mecânica :
Contra o impacto mecânico
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
ANSI C119.1, EN 50393
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Saco
Outro
-
Uso do produto :
Ao ar livre, aéreo e enterrado diretamente