Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Miniature Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Absoluto
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Cabo 4 m
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
10 – 30
Dimensões
-
Altura do produto :
20.4 mm [ .803 in ]
-
Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana) :
15 mm [ .59 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
2 bar [ 30 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
3X FS
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Precisão de pressão :
±0.25% FSO
Outro
-
Opções de sensor :
Comprimento do cabo, Faixa de temperatura de compensação
-
Ajuste :
M10x1 Male