Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Detalhes da seção transversal do cabo (mm²):
1-2 x 4 x 4-50 / 3 x 4 x 4-35
-
Street Lighting Product Type :
Street Lighting Fuse Box
-
Tipo de fusível :
DII
Recursos de configuração
-
Número de cabos de luminária (Max) :
2
-
Número de Fusos :
1
-
Número de cabos subterrâneos (Max) :
3
-
Feeder Cable Terminal Type :
Sliding
-
Fios por cabo (Max) :
4
-
Fixação :
L1, L2, L3, (N), PE(N)
Características elétricas
Características do corpo
-
Cor da tampa :
Transparente
Dimensões
-
Altura da porta (mm):
300, 350
-
Largura da porta (mm):
90, 100
-
Diâmetro do polo (mm):
110, 115, 116, 120
-
Compatible Cable Cross-Section (Max) (mm²):
50
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-25 – 55
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Inside Poles
-
Estabilizado por UV :
Não
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão