Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de emenda :
Emenda
-
Selável :
Sim
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte não de isolamento
Recursos de configuração
-
Número de Serreados :
0
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Características da emenda :
Kit de emendas
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Tipo de barril :
Fechado
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 16
-
Tamanho do fio (mm²):
.61 – 1.21
-
Diâmetro interno do barril :
1.69 mm [ .067 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
1216 – 2426
-
Comprimento do produto :
29.21 mm [ 1.15 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco/Caixa