Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Valor Medido :
5
-
Escala (A):
0/300
-
Forma de escala :
Escala curta (90)
-
Exatidão (%):
±2
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação :
Fase Única
-
Tamanho do recorte do painel :
69.85 mm [ 2.75 in ]
Características elétricas
-
Função do medidor de energia :
Amperímetro CA
-
Frequência operacional (Hz):
45 – 65
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em painel ANSI
Dimensões
-
Case Size :
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Altura do produto :
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Profundidade do produto :
62.23 mm [ 2.45 in ]
-
Largura do produto :
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Peso do Produto (kg):
.5
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL