Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
-
Alívio de tensão :
Adicionar por acessório
Características da habitação
Dimensões
-
Altura do conector :
16.21 mm [ .638 in ]
-
Comprimento do produto :
42.67 mm [ 1.68 in ]
-
Largura do produto :
16.54 mm [ .651 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.35 – 3.05 mm [ .053 – .12 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
Teste de chama de 20 mm de acordo com o Padrão UL-94
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
SAE J2030
-
Classificação IP :
IP68 | IP6K9K
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
1000
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.