Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Classe dos dispositivos de proteção contra surtos :
Tipo II
-
Família de produtos :
LV
Recursos de configuração
-
Rosca de ponta de terminação :
M8
Características elétricas
-
Tensão Residual (Corrente Nominal) (kV):
1.6
-
Tensão operacional contínua (Uc) (kV):
.44
-
Corrente de descarga (nominal) (kA):
10
Características do corpo
-
Cor :
Preto
-
Peso (kg):
.2
Dimensões
-
Altura dos dispositivos de proteção contra surtos (mm):
56
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação :
Rede LV Verhead
-
Livre de chumbo, Cádmio, Metais Pesados :
Sim
Disponibilidade do produto
-
Quantidade mínima para pedidos :
3