Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tecnologia de gaxetas e emenda :
Termorretrátil
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
selo final ativa de tensão média
-
Isolamento :
Plástico (XLPE)
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fio, Fita
-
Conectores mecânicos incluídos :
Sim
-
Tipo de conector :
Mecânico
Características elétricas
-
Classe de tensão de gaxetas e Emenda (kV):
≤ 12
Características do corpo
-
Isolamento externo :
Tubo
Dimensões
-
Faixa de seção transversal (mm²):
630
-
Diâmetro do isolamento de emenda e gaxetas :
37.5 – 40 mm [ 1.47 – 1.574 in ]
-
Seção transversal do cabo (máx) (principal) (mm²):
630
-
Seção transversal do cabo (mín) (principal) (mm²):
630
-
Diâmetro do condutor de emenda e gaxetas :
29 – 32.5 mm [ 1.14 – 1.28 in ]
-
Diâmetro externo da bainha :
47 – 54 mm [ 1.85 – 2.12 in ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação de gaxeta e emenda :
selo final energizada
Normas da indústria
-
Padrões :
HD CENELEC 629.1 S2, IEC 60502-4
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade de produtos de gaxetas e emenda :
Américas, ANZPAC, China, Europa, Oriente Médio e África, Ásia
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Outro
-
Instrução de instalação :
Inglês