Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Mechanical Connectors Included
-
Joints & Splices Connector Type :
Mechanical
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Gaxeta em linha de tensão média
-
Estilo da blindagem do cabo :
Alumínio de bainha, Fita de cobre
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 72
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Paper, Polymeric
Dimensões
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
2500
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
55 – 65 mm [ 2.17 – 2.56 in ]
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
2500
-
Diâmetro externo da bainha :
80 mm [ 3.15 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEC 60840, IEEE 404
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1