Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fita :
Fita de Alta Temperatura
Dimensões
-
Largura do produto :
19.05 mm [ .75 in ]
-
Comprimento do produto :
7.62 m [ 25 ft ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 200
-
Temperatura de resistência ao calor (Max) (°C):
200
Normas da indústria
-
Especificação do adesivo :
RT-1381
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Rolo