Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de rótulo :
Etiqueta Industrial
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Branco
-
Material do produto primário :
Poliéster
Dimensões
-
Largura do produto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Altura do produto :
12.7 mm [ .5 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 135 °C [ -40 – 275 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Estilo de rótulo :
Recortado
-
Comprimento do rolo de rótulo :
56.33 m [ 184.8 ft ]
-
Espessura do rótulo (Micron):
100
-
Número total de rótulos :
3
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Rolo
-
Quantidade de embalagem :
10000
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo :
Adesivo acrílico permanente