Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fio
-
Comprimento da terminação (mm):
340
-
Power Component Options :
Mechanical Connectors Included, Mechanical Lug Included (M16, Conductor)
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
8.7/15(17.5)
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Plastic
-
Número de bainhas :
1
Dimensões
-
Compatible Cable Cross-Section Range (mm²):
240 – 400
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
27.7 – 35.6 mm [ 1.09 – 1.401 in ]
-
Diâmetro interno da bainha :
120 mm [ 4.724 in ]
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Outdoor
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CENELEC HD 620 A2, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África
Outro
-
Instrução de instalação :
Inglês