Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A ponta do encapsulamento do sensor é colocada dentro de um ímã de polarização dipolar. Os elementos sensores TMR detectam a rotação desse ímã dipolar e captam os sinais do campo magnético rotativo. Algoritmos de processamento de sinais digitais e circuitos de alta velocidade calculam o ângulo de rotação a partir desses sinais. O sensor emite um sinal de posição absoluta de 16 bits por meio de uma comunicação serial rápida, com velocidades de rotação de até 30.000 RPM. O sensor possui calibração dinâmica de desvio e ganho para compensar o desalinhamento entre o sensor e o ímã de polarização dipolar.

Principais Características

  • Alta precisão angular de < ±0,25°
  • Suporta velocidades de rotação de até 30.000 RPM
  • Comunicação de alta velocidade a 8 Mbps
  • Saída acionada com baixa latência < 12 μs ±0,3 μs de jitter
  • Compensação dinâmica de ganho e desvio
  • Correção harmônica
  • Proteção contra sobretensão e polaridade inversa
  • Em conformidade com a norma ISO 26262 ASIL-C
  • Certificado pela norma AEC Q-100

Aplicações

  • Detecção da posição do rotor
  • Posição angular absoluta sem contato
Diagrama de blocos do sensor de posição rotativo TMR

Diagrama de blocos do sensor de posição rotativo TMR









Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Rotary Position

  • Tecnologia de sensores automotivos  xMR

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Operação/Aplicação

  • Functional Area  eMotor

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo